Actuator Line
New
Am meisten geschützt

Plus System ELM

Kompakte Lineareinheit für verschmutzte Umgebungsbedingungen
Verfügbare Größen
50 65 80 110
1. Umfeld
Konfiguration der Achsen
Array
Hub und Last
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Zyklusbeschreibung / Geschwindigkeit
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Für moderate Beschleunigung (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Lebensdauer
(s)
Fortgeschrittene Auslegung
(mm)
minimumLength
(mm)
Wähen Sie Ihre Konfiguration

Zusammenfassung

Die Bewegung wird durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen, der sich innerhalb des Profils befindet, umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Geeignet für die Konfiguration, in der zwei Einheiten parallel angeordnet sind
In einachsigen Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm
Optionale Doppelschlittenkonfiguration wird durch den gleichen Riemen angetrieben
Linearführung und Zahnriemen sind durch ein kugellagergeführtes Polyurethan-Abdeckban geschützt
Profil kann mit gereinigter, trockener Luft unter Druck gesetzt werden, um die Luftdichtheit der Einheit nach außen zu verbessern
Schnelle und einfache Montage des Getriebes mittels eines Spannsatzes direkt in dem Antriebskopf
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter, Synchronisationswelle

Montagekits stehen zur Verfügung, um die folgenden Multi-Achsen-Systeme zu erstellen

  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 ROBOT 100
2 x ELM 65 ROBOT 130 SC 65 ou ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 130 SC 65 ou ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 SC 160

Please contact ROLLON for other axis combination requests

Dimensions

Unit : mm
ELM 50
ELM 65
ELM 80
ELM 110
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?