Please contact ROLLON for all other axis combination requests
myRollon Web Services
Rollon Website
Modline ZCR
Lineareinheit mit stationärem Schlitten / Motor und beweglichem Profil
Verfügbare Größen
90
100
170
220
Zusammenfassung
Die Bewegung erfolgt durch zwei rollenbasierten Laufwagen und einem Zahnriemen
Kundenspezfischer Hub bis zu 2,5 m möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Zahnriemen mit „Omega“ Prinzip für mehr freien Arbeitsraum und geringere bewegte Masse
Über die gesamte Länge des sich bewegenden Profils sind Nuten für die Befestigung von Energieketten oder Sensoren verfügbar
Schnelle und einfache Montage des Getriebegehäuses direkt in den Antriebskopf mittels eines Spannsatzes
Gewindeeinsätze für einfache und direkte Greifer Befestigung am Ende des Profils
Dimensions
ZCR 90 |
ZCR 100 |
ZCR 170 |
ZCR 220 |
|
Profile width/height (mm) | 90 x 90 | 110 x 100 | 170 x 120 | 220 x 120 |
Maxi. working stroke (mm) | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Maxi repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
Z axis | Y axis |
ZCR 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
ZCR 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
ZCR 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
ZCR 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?