Modline TCR
Lineareinheit für mittlere Lasten. Hub bis 11 m
Verfügbare Größen
140
170
200
220
230
280
360
Zusammenfassung
Die Bewegung erfolgt durch zwei rollenbasierten Laufwagen und einem Zahnriemen
Kundenspezfischer Hub bis zu 11 m möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Geeignet für einachsige Konfigurationen mit mittlerer Belastung und hoher Geschwindigkeit
Vertikale oder flache Anordnung möglich
Große Profilbreiten von 280 und 360 mm möglich
Schlittenplatte kann auf Wunsch individuell bearbeitet werden
Selbsttragende steife Struktur durch das hohe Flächenträgheitsmoment des Aluminiumprofils
Schnelle und einfache Montage des Getriebegehäuses direkt in den Antriebskopf mittels eines Spannsatzes
Nützliches Zubehör: Sensorhalter, Befestigungsmuttern
Dimensions
Unit : mm | TCR140 | TCR170 | TCR200 | TCR220 | TCR230 | TCR280 | TCR360 |
Maxi. stroke | 9700 | 11360 | 11360 | 11360 | 11430 | 11070 | 11030 |
Repetability | +/- 0,1 maxi |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?