Modline MCR
Lineareinheit für eine Schmutz-Umgebung. Hub bis 10 m
Verfügbare Größen
65
80
105
Zusammenfassung
Die Bewegung, die von zwei linearen Rollenführungen und ein Zahnriemen innerhalb des Ausschnitts befand
Lineareinheit, um mit individuellem Hub bis zu 10 m hergestellt
Berechnungsdokumentation auf Anfrage geliefert
Besonders geeignet für die Konfigurationen von zwei Befestigungseinheiten parallel
In einachsigen Konfiguration mit wenig Überhang reserviert für mittlere Lastfälle werden
Metallstreifen Schutzoption für Linearführungen und Zahnriemen (MCR 80 und 105)
Antriebsriemen für lange Möglichkeiten im Profil geführt
Schnelle und einfache Montage des Getriebes direkt in den Antriebskopf mittels einer Spreiznabe
Nützliches Zubehör: Synchronisationswelle, Sensor-Unterstützung
Dimensions
MCR 65 |
MCR 80 |
MCR 105 |
|
Profile width/height (mm) | 65 x 65 | 80 x 80 | 105 x 105 |
Maxi. working stroke (mm) | 5830 | 5700 | 10100 |
Special stroke (mm) | 9000 | 9000 | – |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?