ECO System
Kompakte Lineareinheit für verschmutzte Umgebungsbedingungen. Hub bis 12m
Verfügbare Größen
60
80
100
“Für Strecken von mehr als 10 m verlängern wir den Kopf, so dass die Riemenspannungseinstellschrauben länger sind.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
Zusammenfassung
Bewegung durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich.
Berechnungsdokumentation auf Anfrage.
Besonders geeignet für die Konfigurationen von zwei Einheiten parallel.
In einachsigen Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm.
Schutz der Linearführung durch einen Zahnriemen, der innerhalb des Profils befestigt ist.
Antriebsmomentübertragung auf die Riemenscheibe mittels einer genuteten Hohlwelle.
Nützliches Zubehör: Synchronisationswelle, Sensor-Halter …
Montagekits stehen zur Verfügung, um die folgenden Multi-Achsen-Systeme zu erstellen
Anbau der „Robot100“ Einheit an zwei „ECO 80“ Einheiten
Dimensions
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
|
Profile width/height (mm) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
Rail size (mm) | 12 mini | 15 | 20 |
Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?