Dämpfung in geschlossener Position – beidseitiger Hub
DSD
Kugelschienenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Sehr kompakte Dicke und hohe Biegesteifigkeit. Optionale Oberflächenbehandlungen und Sonderbearbeitungen auf Anfrage.
Verfügbare Größen
28
35
43
63
Lebensdauer und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 25 000 N/Paar. Hub bis zu 1758 mm.
Stellen Sie während der Entwurfsphase sicher, dass die Befestigungslöcher auf beiden Seiten der Folie für eine einfache Installation zugänglich sind
Endanschläge außerhalb der Rutsche empfohlen
Betriebstemperaturbereich zwischen -20 und + 80 ° C. Für die DS … S-Version: -20 und + 50 ° C
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?