Verriegelung in geschlossener Position – gehärtete Laufbahnen
DSB
Kugelschiene mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Sehr kompakte Dicke und hohe Biegesteifigkeit. Spezialbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
28
35
43
Lebenslang und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 7.000 N/Paar. Hub bis zu 2.026 mm.
Stellen Sie während der Entwurfsphase sicher, dass die Befestigungslöcher auf beiden Seiten der Folie für eine einfache Installation zugänglich sind
Endanschläge außerhalb der Rutsche empfohlen
Betriebstemperaturbereich zwischen -20 und + 80 ° C. Für die DS … S-Version: -20 und + 50 ° C
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?