Kaltgezogenes Profil – gehärtete Laufbahnen

DMS

Kugelschienenführung mit Vollauszug für industrielle Anwendungen mit schweren Lasten. Sonderbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
63
Lebenslang und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 28 000 N/Paar. Hub bis zu 2 266 mm.

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Bitte beachten Sie die linke und rechte Ausführung

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C

Die einzigen industriellen Folien auf dem Markt ermöglicht Lebensdauerberechnung

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?