Kaltgezogenes Profil – gehärtete Laufbahnen
DSS
Kugelschienenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Sehr kompakte Dicke und hohe Biegesteifigkeit. Optionale Oberflächenbehandlungen und Sonderbearbeitungen auf Anfrage.
Verfügbare Größen
28
35
43
63
Lebensdauer und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Anpassbare Auszüge bis zu 120 %. Hub bis zu 2 026 mm. Maximale Nutzlast über 18 000 N/Paar.
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C.
Für die DS…S-Version: von -20°C bis +50°C
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?