Kaltgezogenes Profil – gehärtete Laufbahnen
DE
Kugelschienenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Kompakte Bauhöhe. Beidseitiger Hub als Standard und optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar. Sonderbearbeitung auf Anfrage.
Verfügbare Größen
22
28
35
43
63
Lebenslang und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Anpassbare Auszüge bis zu 120 %. Hub bis zu 2.026 mm. Maximale Nutzlast über 10.000 N/Paar.
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen
Axiale Einbaulage ist möglich
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C.
Für die DE…S-Version: von -20°C bis +50°C
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?