Selbstausrichtende Rollenführung – V-förmige Schiene
V-Line
Kaltgezogene V-förmige Führung mit induktiv gehärteten (oder sandgestrahlten) Laufbahnen.
Rollen mit Kugellagern oder Kegelrollenlagern ausgestattet.
Geeignet für schmutzige Umgebungen.
Erhältlich in Edelstahl.
Rollen mit Kugellagern oder Kegelrollenlagern ausgestattet.
Geeignet für schmutzige Umgebungen.
Erhältlich in Edelstahl.
Verfügbare Größen
19
22
32
35
40
47
52
62
72
Führungsschienen sind auch mit integrierter Zahnstange und Ritzel erhältlich, um ein komplettes System zu bieten. Einstellung der Vorspannung mit Exzenterrolle.
Die Läufer sind mit Kugellagern oder Kegelrollenlagern ausgestattet, wodurch sie auch unter schweren Lasten eine hohe Leistung erbringen. Durch ihre Form sind sie ideal für verschmutzte Umgebungen geeignet.
Führungsschienen und Rollen sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien, wie z. B. Edelstahl, erhältlich.
Die Führungen sind auch mit integrierter Zahnstange und Ritzel erhältlich.
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?