Kurvenrolle ohne Bolzen, mit konvexem Außenring
FGU Heavy
Vollrollige zylindrische Rollenkonstruktion für maximale Tragzahl und Steifigkeit.
Außendurchmesser von 35 mm bis 300 mm.
Erhältlich in leichter und schwerer Ausführung, mit erhöhter Außenringdicke und Tragzahl.
Außendurchmesser von 35 mm bis 300 mm.
Erhältlich in leichter und schwerer Ausführung, mit erhöhter Außenringdicke und Tragzahl.
Verfügbare Größen
42
47
52
62
72
80
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
240
260
280
300
320
Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?