PTS-Kopfhörer Neopren – DTS-Headset-Distanzst

PTS – DTS

PTS-GUMMIABDECKUNGEN schützen die Gelenkköpfe vor Staub, korrosiven, chemischen und atmosphärischen Einflüssen. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, chemische Mittel und Salznebel. DTS-RINGE für Gummiabdeckungen.
Verfügbare Größen
6 → 25

Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

PTS Material: Black Neoprene resistant from –30°C to + 120°C
DTS Material: Nickel plated steel

 

Rod End Size Cover Ring ØA (mm) ØB (mm) ØC (mm) D (mm) E (mm) α (°)
6 PTS 1 DTS 6 11 6 8,7 6 4 13
8 PTS 1 DTS 8 12 8 10,3 6 4 14
10 PTS 2 DTS 10 14 10 12,5 6 4 14
12 PTS 2 DTS 12 17 12 15 6 6 15
14 PTS 3 DTS 14 19 14 16,8 6 6 16
16 PTS 3 DTS 16 21 16 19 6 6 15
18 PTS 4 DTS 18 25 18 21 6 6 15
20 PTS 4 DTS 20 28 20 24 6 6 15
22 PTS 4 DTS 22 29 22 25 6 8 15
25 PTS 4 DTS 25 33 25 29 10 8 15
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?