Cobot Transfer Unit
Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Die Rollon CTU umfasst: Achse, Motor, Antrieb, Getriebe, Energiekette mit Kabeln, Rollon-Schaltschrank, Sensoren und Rollon URcap-Software.
■ Getestet und zertifiziert von Universal Robots für die einfache Integration in ihre Cobots UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 und UR30.
■ Geeignet für horizontale und vertikale Montage
■ Hublänge bis zu 5.500 mm, in Schritten von 500 mm.
■ Zertifizierte, schallgedämpfte und kompakte Energiekette, ideal für kontinuierliche automatisierte Zyklen. Hochflexible Kabel und Luftschläuche auf Anfrage.
■ Spezielle Verbindungsplatte am Laufwagen für eine schnelle und einfache Montage des UR-Cobots.
■ Montagesatz für Profile (höhenverstellbar) auf Anfrage, um eventuelle Fehlausrichtungen auszugleichen.
| CTU MODEL | UR MODEL | NUTZLAST (kg) | GEWICHT (kg) |
| CTU 120-1S | UR3e UR5e |
3 5 |
11 21 |
| CTU 160-1S | UR10e UR16e |
12.5 16 |
34 33 |
| CTU 220-1S | UR20 UR30 |
25 35 |
64 64 |