Roboter-Transfereinheit mit Aluminiumgehäuse und Riemenantrieb für Nutzlasten bis zu 20 kg.
Verfügbare Größen
120-1S160-1S220-1S
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Geeignet für alle kleineren Industrieroboter (z. B. Gewicht bis zu 140 kg oder Nutzlast bis zu 20 kg)
Die Schubkraft wird durch einen stahlverstärkten Polyurethanriemen übertragen.
Der Läufer verfährt auf zwei parallelen Linearführungen mit vier selbstgeschmierten Kugelumlaufblöcken, die so angeordnet sind, dass sie den Läufer und alle auftretenden Lasten und Momente tragen.
Durch den Polyurethanriemen entfällt die Notwendigkeit, das Antriebssystem zu schmieren.
Dank dieser schlüsselfertigen Lösung, die mit Roboter-Montageplatte, Nivellierfüßen, Energieführungskette und Getriebe geliefert wird, ist eine schnelle Installation und Inbetriebnahme möglich.
Kundenspezifische Anpassungen sind möglich, bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung.
Die Schubkraft wird durch einen stahlverstärkten Polyurethanriemen übertragen.
Der Läufer verfährt auf zwei parallelen Linearführungen mit vier selbstgeschmierten Kugelumlaufblöcken, die so angeordnet sind, dass sie den Läufer und alle auftretenden Lasten und Momente tragen.
Durch den Polyurethanriemen entfällt die Notwendigkeit, das Antriebssystem zu schmieren.
Schnelle Installation dank der schlüsselfertigen Lösung. Lieferung mit einer Roboter-Montageplatte, Nivellierfüßen, Energieführungskette und Getriebe.
Dank seines geringen Gewichts und seiner hohen Steifigkeit kann er auch bei Anwendungen, die eine Wand- oder
Die Schubkraft wird durch einen stahlverstärkten Polyurethanriemen übertragen.
Der Schlitten läuft auf zwei parallelen Linearführungen mit vier selbstgeschmierten Kugelumlaufblöcken, die so angeordnet sind, dass sie den Schlitten und alle auftretenden Lasten und Momente tragen.
Durch den Polyurethanriemen entfällt die Notwendigkeit, das Antriebssystem zu schmieren.
Schnellste Installation dank der schlüsselfertigen Lösung. Lieferung mit einer Roboter-Montageplatte, Nivellierfüßen,