Zahnstangenantrieb - Seilzugkette optional
2XYZ PAR+PAS+PAS
Robuster 3D-Gantry für Nutzlasten bis zu 300(*) kg mit unbegrenztem Hub auf der X-Achse. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 2,5 m/s und 5 m/s².
Verfügbare Größen
170/170/90
170/220/100
170/220/140
220/230/170
220/280/220
280/360/230
280/360/280
Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu: X: 50.000 mm Y: 7.500 mm Z: 3.000 mm (*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden. Für solche Anwendungen wenden Sie sich bitte an Rollon.
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Die 3D-Datei scheint auf der Website nicht verfügbar zu sein
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen die Daten zusenden können.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?