Actuators & Systems
Mehrachsensysteme
Mehrachssystem YZ

YZ RSMART+SSMART

Verfügbare Größen
120/65 160/80
Kataloge

Zusammenfassung


Bewegung mittels einer kugelkäfig basierten Kugelumlaufführung und Zahnriemenantrieb
Bestehend aus den linearen Einheiten „R-SMART“ und „S-SMART“
Leichte und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Schnelle und einfache Montage der Getriebe, mittels eines Spannsatzes, direkt in den Antriebskopf. Freie Positionierung des Motor / Getriebepaars im Antriebskopf
Nützliches Zubehör: Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorhalter

Dimensions

R120/S50

R120/S65

R160/S80

Payload (Kg)
0 … 15 kg
0 … 30 kg
0 … 42 kg
Y Stroke(mm)
250 … 5000
250 … 5000
250 … 5000
Z Stroke(mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?