Kugelgewindetriebe

YZ TH+TH

Kompaktes und hochpräzises 2D-Portal für Nutzlasten bis zu 50(*) kg. Wiederholgenauigkeit innerhalb von 5 µm.
Verfügbare Größen
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145
Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu: Y: 1.500 mm Z: 800 mm (*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden. Für solche Anwendungen wenden Sie sich bitte an Rollon.

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Bewegung mittels einer kugelkäfig basierten Kugelumlaufführung mit vorgespanntem Kugelgewindetrieb
Bestehend aus den Lineareinheiten „Precision TH“
Leichte und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Schutz der Linearführungen und des Kugelgewindetriebs durch ein Abdeckband
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Die Präzision der Lineareinheiten ermöglicht auch auch den Einsatz für Mess- und Prüfaufgaben.
Geeignet auch für Schraubvorgänge, Einpressvorgänge, Schneiden, Bohren …

TH70/70
TH90/70
TH90/90
Payload (Kg)
0 … 3 kg
0 … 5 kg
0 … 8 kg
Y Stroke(mm)
0 … 249
0 … 585
0 … 585
Z Stroke(mm)
0 … 249
0 … 249
0 … 585
TH110/90
TH110/110
TH145/110
Payload (Kg)
7 … 13 kg
10 … 20 kg
18 … 24 kg
Y Stroke(mm)
0 … 800
0 … 800
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 585
0 … 800
0 … 800
TH145/145
Payload (Kg)
20 … 30 kg
Y Stroke(mm)
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 1000

 

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?