Zahnstangenantrieb - Energiekettenträger als Option

YZ PAR+PAS

Robuster 2D-Gantry für Nutzlasten bis zu 300 (*) kg mit unbegrenztem Hub auf der Y-Achse. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 2,5 m/s und 5 m/s².
Verfügbare Größen
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280
Konfigurierbarer Arbeitsbereich bis zu: Y: 50.000 mm Z: 3.000 mm (*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden. Für solche Anwendungen wenden Sie sich bitte an Rollon.

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

  • Consisting of „Tecline PAR and PAS“ actuator line
  • Roller guide on the horizontal axis for smooth operation over long strokes
  • Recirculating ball bearing guide on the vertical axis for a rigid and precise vertical axis
  • Manipulator are manufactured following customer strokes requested
  • Technical file with calculation instructions supplied on request
  • Numerous accessories available: detector support, automatic lubrication, cable carrier chain, anti-fall safety device, etc.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?