Riemenantrieb - Energiekettenträger als Option
YZ RSMART+ZCH
Beliebtester 2D-Portalkran für Nutzlasten bis zu 150(*) kg. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 3 m/s und 10 m/s².
Verfügbare Größen
120/60
160/90
160/100
220/170
Konfigurierbarer Arbeitsbereich bis zu: Y: 5.000 mm Z: 2.500 mm (*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden. Für solche Anwendungen wenden Sie sich bitte an Rollon.
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Bewegung mittels einer Linearführung mit und Zahnriemenantrieb
Bestehend aus den linearen Einheiten „R-SMART“ und „Modline ZCH“
Leichte und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Schnelle und einfache Montage der Getriebe, mittels eines Spannsatzes, direkt in den Antriebskopf. Freie Positionierung des Motor / Getriebepaars im Antriebskopf
Nützliches Zubehör: Energieketten, Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorhalter
| R120/ZCH60 | R160/ZCH90 | R160/ZCH100 | R220/ZCH170 | |
| Payload (Kg) | 0 … 35 | 0 … 30 | 0 … 70 | 0 … 100 |
| Y Stroke(mm) | 250 … 5000 | 250 … 5000 | 250 … 5000 | 250 … 5000 |
| Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 500 … 2000 | 250 … 2100 | 250 … 2500 |
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?