Reinraum

Clean Room System One

Kompakte Lineareinheit für Reinraumanwendungen.
Verfügbare Größen
50 65 80 110

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Die Bewegung wird durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen, der sich innerhalb des Profils befindet, umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geeignet für die Konfigurationen, in denen zwei Einheiten parallel angeordnet sind
In einachsiger Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm
Abdichtung durch einen Polyurethanschutzstreifen gewährleistet
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter …
Spezifische Anschlüsse an beiden Enden der Einheit zur Verbindung mit einem Absaugsystem vorhanden, um an eine Vakuumpumpe anzuschließen

ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profilbreite /-höhe (mm) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Achsgröße (mm) 12 15 20 25
Max. zulässiger Hub (mm) 3700 6000 6000 6000
Max. Reproduzierbarkeit (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

Die 3D-Datei scheint auf der Website nicht verfügbar zu sein

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen die Daten zusenden können.

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?