Korrosionsbeständig

ROBOT PLUS CR

Starre, selbsttragende und korrosionsbeständige Lineareinheit.
Verfügbare Größen
100 130 160 220

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

  • Die Abkürzung „CR“ steht für „Corrosion Resist“ (korrosionsbeständig) und bezieht sich auf interne und externe Komponenten aus Edelstahl wie Lager, Linearführungen, Muttern, Schrauben und andere Teile.
  • Bewegung durch zwei Kugelumlaufführungen und einen Zahnriemen.
  • Lineareinheit auf Bestellung mit kundenspezifischem Hub.
  • Technische Unterlagen mit Berechnungsdokumentation auf Anfrage erhältlich
  • Für „einachsige“ Konfigurationen mit hoher Last, hohem Moment und hoher Arbeitsgeschwindigkeit reserviert.
  • Möglichkeit, die Einheit hochkant oder flach zu positionieren.
  • Riemen und Riemenscheiben durch ein lagergeführtes Abdeckband aus Polyurethan geschützt.
  • Starre, selbsttragende Struktur dank des rechteckigen Querschnitts des Profils aus Aluminium.
  • Optionale Konfiguration mit zwei Laufwagen, die vom selben Riemen angetrieben werden
  • Version „2C“ mit zwei unabhängigen beweglichen Laufwagen
  • Schnelle und einfache Montage des Getriebes direkt im Motorkopf mittels einer Spreiznabe
  • Nützliches Zubehör: Reduzierstücke und Befestigungssätze, Sensorhalterung
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?