Sondermaterial

Stainless steel Curviline

Edelstahlrollenführung für gebogene Kurven.
Verfügbare Größen
16.5 23

Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

  • Bogenführung für konstante und variable Radien.
  • DIe Baureihe Curviline ist auch in einer Edelstahlausführung erhältlich. Die genauen Edelstahlsorten entnehmen Sie bitte den technischen Daten oder dem Katalog.
  • Möglichkeit, nur kreisförmige Bewegungsabschnitte zu erzeugen.
  • Der Laufwagen hält die gewünschte Vorspannung, auch bei komplexen Bewegungen, über die gesamte Schienenlänge.
  • Die Rollen können beispielsweise direkt am mobilen Gerät montiert werden, wodurch die Überdicke des Schiebers vermieden wird.
  • Kundenspezifische Schienenverläufe und Radien sind als Sonderanfertigung möglich.
  • Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C.

Entstehende Drehmomente sind durch den Einsatz von zwei Läufern abzufangen.

Für kurze Fertigungszeiten wird die Verwendung von Standardradien empfohlen. Sämtliche abweichenden Schienenverläufe und Radien sind als Sonderanfertigung möglich.

 

Edelstahlausführung (Schiene und Läufer: AISI316L. Rollen aus AISI440)

Verfügbare Schienenbreiten 16,5 mm und 23 mm.

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?