Gebogene Schiene

CLT

Modulares System, mit dem sich ovale, rechteckige und quadratische Strecken erstellen oder umgestalten lassen.
Verfügbare Größen
43

Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

CLT-Schienen sind so konstruiert, dass sich durch die Kombination von geraden und gebogenen Schienen flexible Konfigurationen einfach realisieren lassen. Es stehen zwei Radien (165 mm und 302,5 mm) sowie gerade Schienenlängen bis 2000 mm zur Verfügung. Die Führungsschienen sind geschliffen und garantieren geringe Reibung, hervorragende Laufeigenschaften und eine geräuscharme Führung. Sie sind nitriert (Härte 60 HRC), um hohe Tragzahlen und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.

  • Die gebogene Schiene (CLTN43) besteht aus bearbeiteten und nitrierten Stahl, mit Standardradien von 165 mm und 302,5 mm und Standardwinkeln von 90° und 180°.
  • Die gerade Schiene (CLTN43) besteht aus kaltgezogenem und nitriertem Stahl. Sie ist in verschiedenen Längen erhältlich: 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm und 2000 mm.
  • CLT verfügt über Pads mit einer Aluminiumplatte oder vier festen Rollen, die entsprechend dem verwendeten Radius positioniert sind.
  • Die Rollen sind mit zweireihigen Kugellagern ausgestattet, die hohe Tragzahlen sowohl in axialer als auch in radialer Richtung gewährleisten. Alle Rollen sind mit einer Kunststoffdichtung zum Schutz vor Spritzwasser (2RS) ausgestattet.
  • Die Rollen haben zwei Kontaktpunkte mit der Schiene, sind lebensdauergeschmiert und für einen optimalen Betrieb eingestellt.
  • Die Pads können mit langsam abgibenden Fettfilzpads ausgestattet werden, die so konstruiert sind, dass sie in ständigem Kontakt mit den Laufbahnen bleiben und eine optimale Schmierung gewährleisten.
  • Mit einer automatischen Pumpe können die Laufbahnen durch Öffnungen in der Schiene geschmiert werden.
  • Für die Montage wird der CLT mit einem Ausrichtungsblock aus Stahl (CL43-01W) geliefert, der die Installation erleichtert und korrekt ausführt.
  • Ein Distanzstück aus Aluminium (CL43-03W) ist ebenfalls erhältlich, um den Stromkreis auf der Montagefläche ohne Beeinträchtigung der Rollen zu montieren.
  • Verfügbare Größen: 43.
  • Höchstverfahrgeschwindigkeit*: 7 m/s (276 in/s).
  • Höchstbeschleunigung*: 15 m/s² (590,55 in/s2).
  • Maximale Radiallast*: 8000 N (pro Laufwagen) je nach Anwendung (Belastungen und Dynamik)
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C (-4 °F bis +248 °F).

**Je nach Anwendung sind Rollen und Führungen Komponenten, die für hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen geeignet sind und entsprechend der zu transportierenden Masse bewertet werden müssen. Im Übergang zwischen geraden und gekrümmten Abschnitten begrenzen Trägheitskräfte die zulässige Geschwindigkeit oder die zu transportierende Masse…

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?