Curviline
Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Rollengeführte Einheit, die lineare und bogenförmige Bewegung auf verschiedenen Radien realisiert.
Die Vorspannung der Rollen ist selbst bei komplexen Kurven über den gesamten Verfahrweg konstant.
Um die Einbauhöhe zu reduzieren, können die Rollen auch direkt in das bewegliche Element integriert werden, ohne einen Läuferkorpus zu verwenden.
Kundenspezifische Lösungen sind möglich.
Einsatztemperatur zwischen -20°C und +80°C
Ausführungen aus galvanisch verzinktem und passiviertem Stahl, Schienenmaterial: C43 und Fe360 für den Läufer. Rollen in 100Cr6. Auf Wunsch sind höherer Korrosionsschutzbeschichtungen mit FDA-Zulassung verfügbar
Entstehende Drehmomente sind durch den Einsatz von zwei Läufern abzufangen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik
Es wird die Verwendung der Standardradien empfohlen. Sämtliche abweichenden Schienenverläufe und Radien sind als Sonderanfertigung möglich.