Gewalztes Profil

LFS

Kostengünstige Kugelschienenführung mit Vollauszug nur für den Basiseinsatz.
Verfügbare Größen
46
Hub bis zu 610 mm. Maximale Nutzlast über 280 N/Paar.
  • leichte und leise laufen </ li>
  • lange Lebensdauer mit geringer Wartung </ li>
  • hohe Zuverlässigkeit </ li>
  • strukturelle Elastizität, die geringfügige Auswirkungen und Fehlen einer dauerhaften Verformung aufnehmen kann </ li>
  • Nicht empfindlich gegen Nebenwirkungen </ li>
  • Verschiedene Optionen sind in Abhängigkeit von der Schienengröße (z. B. Verriegelungssysteme in offener und / oder geschlossener Position) und weitere Anpassungen (z. B. Längen, Striche) möglich. </ li>
  • lfs 46: Voller Verlängerungs-Teleskopschiene mit abnehmbarem Innenelement, das mit einem Riegel freigesetzt werden kann. Rückenschutz in der geschlossenen Position rollen. </ Li>
    </ ul>
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?