Rolle – gewalztes Profil
TQN
Vollauszug mit Rollen. Kostengünstig und für vertikale Anwendungen geeignet. Dämpfung in Schließstellung als Standard und Spezialbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
30
40
Hub bis zu 1 970 mm. Maximale Nutzlast über 1 600 N/Paar.
Geeignet für vertikale oder axiale Einbaulage.
Schwarz Oxidation mit Mikroölimprägnierung. Korrosionsbeständigkeit 120h im Salzsprühnebeltest. Bis zu 700h in Q-Version
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?