Edelstahl – kaltgezogenes Profil
HGT-X
Starre und kompakte Teleskopschiene mit Vollauszug für mittlere bis schwere Lasten.
Verfügbare Größen
60
80
100
120
150
200
240
Hub bis zu 2.000 mm. Maximale Nutzlast über 8.500 N/Paar.
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest
Tragzahl bis zu 1200kg. (60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung)
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?