gewalztes Profil
LTF
Starre und kompakte Kugelschiene mit Vollauszug. Beidseitiger Hub als Standard und Spezialbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
44
60
Hub bis zu 1.010 mm. Maximale Nutzlast über 900 N/Paar.
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Nicht für eine axiale Einbaulage empfohlen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?