Edelstahl – kaltgezogenes Profil

H1T-X

Kugelschienenauszug mit Überauszug (150 %). Profil aus Edelstahl AISI 304. Sonderbearbeitung auf Anfrage.
Verfügbare Größen
60 80 100 150
Hub bis zu 3.000 mm. Maximale Nutzlast über 3.200 N/Paar.

Vertikaler Einbau (hochkant) erforderlich

Sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest

Tragzahl 60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?