Edelstahl – kaltgezogenes Profil
HTT-X
Kugelschienenauszug mit starrem Teilauszug (50 %) Profil aus Edelstahl AISI 304. Spezialbearbeitungen auf Anfrage.
Verfügbare Größen
30
40
50
Hub bis zu 760 mm. Maximale Nutzlast über 1.200 N/Paar.
Sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Tragzahl 60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?