Edelstahl – gewalztes Profil

HVC-X

Kugelschienenführung mit Vollauszug. Profil aus Edelstahl AISI 304. Sonderbearbeitung auf Anfrage.
Verfügbare Größen
58
Hub bis zu 1.500 mm. Maximale Nutzlast über 900 N/Paar.

Sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)

Tragzahl 60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?