Dämpfung in geschlossener Position – gehärtete Laufbahnen

DE-S

Kugelschienenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Steif und kompakt in der Höhe. Sonderbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
28 35 43
Lebensdauer und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 4.000 N/Paar. Hub bis zu 2.066 mm.

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen

Axiale Einbaulage ist möglich

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C.
Für die DE…S-Version: von -20°C bis +50°C

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?