Beidseitiger Hub mit Antriebsscheibe – gehärtete Laufbahnen
DE-D
Kugelschienenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Steif und kompakt in der Höhe. Sonderbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
28
35
43
63
Lebenslang und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 10.000 N/Paar. Hub bis zu 1.962 mm.
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen
Axiale Einbaulage ist möglich
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C.
Für die DE…S-Version: von -20°C bis +50°C
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?