Dämpfung in geschlossener Position – gehärtete Laufbahnen

DSS-S

Kugelschienenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Sehr kompakt in der Dicke und hohe Biegesteifigkeit. Sonderbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
43
Lebensdauer und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 7.000 N/Paar. Hub bis zu 2.026 mm.

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C.
Für die DS…S-Version: von -20°C bis +50°C

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?