Telerace TQAX
Čtvercový válečkový pojezd z nerezové oceli s plným prodloužením určený pro náročná použití
Dostupné velikosti
26
40
Globální data
- Suitable for vertical or flat mounting configurations. Please refer to the axial load capacity values / pairs
- Rails and intermediate element in AISI304. Rollers in hardened AISI 440C
- Stroke (extension) can be easily adjusted according to requirements. Please note that the load capacity values are changed as a result
- Smooth and silent motion
- End stop in closed position with integrated rubber shock absorber
Protikorozní materiály a ochrany
Verze X: Elektrolyticky upravené koleje a mezičlánek pro lepší odolnost proti korozi. Vydrží až 1000 hodin v solném spreji
životní prostředí
Provozní teplota mezi -20°C a +80°C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?