Telescopic Slides
Celkový rozšíření

Light Rail LFS

Teleskopické pojezdy s plným prodloužením pro použití s lehkým zatížením
Dostupné velikosti
46
1. Prostředí
2. Konfigurace os
Array
(mm)
Odpovídá maximální délce definované při návrhu pro integraci teleskopické saně
(mm)
3. načítání
(N)
Celkové užitečné zatížení zahrnuje zatížení přenášené talířem/zásuvkou a zatížení samotného talíře/zásuvky
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtr (volba nebo preference)
Vyberte si konfiguraci
This product is not suitable for your application data.
Please go to the global search to discover the right products for you.

Globální data

  • Light and quiet running
  • Long service life with low maintenance
  • High reliability
  • Structural elasticity capable of absorbing minor impacts and absence of permanent deformation
  • Not sensitive to side impacts
  • Different options are available depending on the rail size (e.g. locking systems in open and/or closed position) and further customizations (eg. lengths, strokes) are possible.
  • LFS 46 : Full extension telescopic rail with detachable internal element, which can be released with a latch. Roll back protection in closed position.
You need some help with a 3D file?