Hegra Rail LTH-S
Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením na těžké náklady
Dostupné velikosti
30
45
Globální data
- 2 sizes available: 30 (section 30×20 mm) and 45 (45×26 mm)
- Fast assembly thanks to an optimised interface (number of screws deducted for slide mounting) and all the more so as the length is large
- S” version with reinforced and damped stainless steel stops (suitable for dynamic applications with shocks)
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
- Rigid slide due to its design: Intermediate element with beam profile type IPN ultra-rigid
- Suitable for moderate manual operation, without impacts
Hlavní doporučení
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
životní prostředí
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků. Pro verzi LTH…S: -20 až +50°C
Velmi vysoká odolnost proti vlhkosti, která může být zlepšena za pomoci zinko-niklového potahu a použití kuliček z nerezové oceli (volitelné)
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?