Hegra Rail LTF
Miniaturní kuličkový pojezd s plným prodloužením
Dostupné velikosti
44
Globální data
- Only one size: 44 of 43×12 mm section with optimized mass = 2,7 Kg/m
- Extension stroke up to 1 m with corresponding radial load capacity per pair = 130 Kg
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that this will change the load capacity values
- Suitable for moderate manual speeds, without shocks
Hlavní doporučení
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Nevhodné pro montáž na ploché povrchy
životní prostředí
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?