Hegra Rail HTT
Velmi pevný, cenově výhodný kuličkový pojezd s částečným prodloužením Několik možných doplňků
Dostupné velikosti
30
40
50
Globální data
- 3 sizes available: 30 (30×15 mm section), 40 (40×18.5), 50 (50×19.5)
- Safe handling thanks to numerous accessories: locking, stops and shock absorbers, position holding, drive discs (not cumulative for some)
- Ease of assembly: Design adapted for easy access to one side of the slide. Optimized number of screws for the slide mounting, especially when the length is important
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are changed as a result
- Suitable for moderate manual operation, without shocks
Protikorozní materiály a ochrany
Velmi vysoká odolnost proti korozi, která může být zlepšena za pomoci zinko-niklového potahu a použití kuliček z nerezové oceli (volitelné)
životní prostředí
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?