Hegra Rail HTT-X
Velmi pevný kuličkový pojezd s částečným prodloužením. Několik možných doplňků
Dostupné velikosti
30
40
50
Globální data
- 3 sizes available: 30 (30×15 mm section), 40 (40×18.5), 50 (50×19.5)
- Safe handling thanks to numerous accessories: locking, stops and shock absorbers, holding in position, drive discs (not cumulative for some)
- Ease of assembly: Design adapted for easy access for assembly on one side of the slide. Optimized number of screws for the slide mounting, especially when the length is important
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
- Suitable for moderate manual operation, without shocks
Protikorozní materiály a ochrany
Výborná odolnost proti solnému spreji
životní prostředí
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků
Nosná kapacita
U ocelové verze použijte moderační koeficient 0,6 pro nosné kapacity uvedené v katalogu
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?