Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
Belt drive - Anti-corrosion components

YZ ROBOT_CR+SC_CR

"Corrosion Resist" 2D gantry for payloads up to 100(*) kg for humid environment. Speed/Acceleration up to 3 m/s and 10 m/s²
Dostupné velikosti
130/100 160/130 220/160
Workspace configurable up to : Y : 5 000 mm Z : 2 500 mm (*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon
Katalog

Globální data

  • Skládající se ze systému lineárních jednotek Plus System Robot CR a Plus System SC CR.  Zkratka „CR“ znamená „Corrosion Resist“ (Odolné vůči korozi)
  • Lineární jednotky vybavené vnitřními a vnějšími součástkami z nerezové oceli, jakými jsou například: ložiska, lineární vedení, šrouby, matice a další
  • Pohyb je způsoben pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkami a pomocí ozubeného pásu
  • Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
  • Na zakázku vyrobený manipulátor s přizpůsobeným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Rychlá a jednoduchá montáž převodovek přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje. Volné umístění motoru/převodovky v hlavici pohonu

Dimensions

R130/S65 R160/S130 R220/S160
Payload (Kg) 0 … 30 kg 0 … 80 kg 0 … 100 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?