YZ ROBOT_CR+SC_CR
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon
O essencial
Composta do Plus System Robot CR e Plus System SC CR unidades lineares. O “CR” significa “Corrosion Resist”
unidades lineares equipadas com os componentes internos e externos de aço inoxidável: rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças
Movimento por meio de uma guia de rolamentos de esferas de recirculação linear com accionamento por correia dentada
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricado por medida com curso personalizado.
Processo técnico, a pedido, com cálculos
Rápido e fácil montagem das caixas de câmbio, por meio de um hub expansão, diretamente na cabeça da unidade. Posição livre dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça do motor.