Actuator Systems
corrosão Resista

YZ ROBOT CR+2SC CR

Corrosion Resistant Y2Z portal with single Y-Axis beam and two independent moving Z-axis
Tamanhos disponíveis
130/2x100 160/2x130 220/2x160

Y : ROBOT CR
Z : SC CR
Catálogos.

O essencial


Composta do Plus Sistema Robot 2C CR e Plus Sistema SC CR linear de unidades. A contração “CR” significa “Corrosion Resist”
unidades lineares equipado com os componentes internos e externos de aço inoxidável: rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças
Movimento por meio de uma guia de rolamentos de esferas de recirculação linear com accionamento por correia dentada
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo
Correias e polias protegidas por uma banda de protecção de poliuretano guiados por rolamentos

You need some help with a 3D file?