YZ ROBOT+2SC
Y2Z portal with single Y-Axis beam and two independent moving Z-axis
Tamanhos disponíveis
130/2x100
160/2x130
220/2x160
Y : ROBOT CR
Z : SC CR
Z : SC CR
O essencial
Movimento por meio de uma guia de rolamentos de esferas de recirculação linear com accionamento por correia dentada
Composta por unidades lineares “PLUS System Robot 2C” e “PLUS System SC”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricado por medida com curso personalizado.
Processo técnico, a pedido, com cálculos
Correias e polias protegidas por uma protecção de poliuretano guiados por rolamentos
acessórios úteis: redutores e seus kits de montagem, suportes de sensores
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?