2XYZ ELM CR+ROBOT CR+SC CR
X : 10 800 mm
Y : 4 500 mm
Z : 2 000 mm
(*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon
O essencial
Ele inclui o sistema mais linear unidades “ELM CR”, “Robot CR” e “SC CR”.
A contração “CR” significa “resistente à corrosão”.
unidades lineares equipado com os componentes internos e externos feitos de aço inoxidável: rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças.
Movimento por rolamento de esferas linear recirculante e sistema de guiamento, com accionamento por correia dentada
estrutura Y-Z leve e rígido composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador feito por encomenda com curso personalizado
processo técnico a pedido com instruções de cálculo
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suportes de sensores
Traduzido com www.DeepL.com/Translator (versão gratuita)